SKB-F 100
标准型系统卡爪
ID 1474309
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 用于支架夹持的固定爪
- 预备可安装 KONTEC 顶爪
- 适用于: ROTA-ML flex 2+2 630(第一代)
- 尺寸: 150 x 85 x 77 mm
- 安装孔孔距: 118 x 50 mm
- 顶爪接口: W-100-1
- 重量: 3.8 kg
- 安装孔的孔距应与卡盘对齐
技术细节
| Weight [kg] | 3.8 |
|---|
Scope of delivery
Console jaw fixed