arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKB-M2 100 图片仅供参考

SKB-M2 100

标准型系统卡爪

ID 1572701

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 用于支架夹持的可移动爪
  • 预备可安装 KONTEC 顶爪
  • 卡爪接口: 模块 2
  • 适用于: ROTA-ML flex 2+2 800/1000/1200
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 124 x 80 mm
  • 顶爪接口: W-100-1
  • 重量: 4.7 kg
Peso [kg] 4.7

Material suministrado
Mordaza de consola móvil