arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

在各类应用中,我们的“气动机械手”将始终保持充足气源,维持稳定的抓取力。其可靠性值得您的信赖。

SCHUNK 的气动机械手分为三类

  • PREMIUM 高品质: 我们的全能型产品让您无后顾之忧
  • ECONOMY 经济型: SCHUNK 高质量性价比之选
  • TECH 专用型: 轻松应对任何挑战的工艺专家

我们气动机械手的优势

  • 市场认可
  • 使用寿命长
  • 多功能
  • 高品质

SCHUNK 高品质产品系列

广泛适用的理想机械手。

在高品质产品系列中,我们提供 12 款质量极高的机械手,配备各种变型和选配件。其构造坚固耐用,可实现免维护的抓取循环,具备长使用寿命,品质极佳。提示:将精密传感器与气动机械手搭配使用,以监控各种信息或行程位置。

高品质机械手的优势

  • 实现极佳性能
  • 工作寿命长
  • 最长 36 个月保修
  • 种类繁多的变型和配件
ICON 径向机械手
ICON 平动机械手
ICON 定心机械手

高品质机械手系列概览

ICON 高性能平动机械手

张角式机械手:

小型: SWG
通用: PWG-plus , PRG

平动机械手:

小型: MPG-plus , KGG
通用: PGN-plus-P , PGL-plus-P
长行程: PLG , PHL

定心机械手:

小型: MPZ
通用: PZN-plus
长行程: PZH-plus

高品质机械手系列的新成员:PGL-plus-P

新产品 PGL-plus-P 尤其适合对于功能强大且用途广泛的机械手有迫切需求的用户。这款气动通用型机械手在行程、抓取力和连接性方面均性能优异,非常适合高灵活性的搬运任务。

亮点:

  • 经安全认证的抓取力保持功能 GripGuard
  • 集成传感器系统
  • 长行程,实现灵活的工件搬运
  • 符合 IP 64 防护等级,适用于恶劣的应用环境

如何选择合适的机械手?

请致电我们,我们将竭诚为您提供帮助。

+49-7133-103-2929

SCHUNK 专用型产品系列

可应对各种挑战的专用产品

您的应用环境越为苛刻,气动机械手就必须发挥越加精确的性能,方可满足所面临的任务需求。我们提供的专用型机械手系列产品能够在这类应用中完美地满足相关要求,例如 O 形圈装配、齿轮或轮辋抓取专用机械手。

专用型机械手的优势:

  • 专业的工艺流程
  • 工作寿命长
  • 实现极佳性能

ICON 平动机械手 Tech

张角式机械手:

小型: GAP
通用: DRG

平动机械手:

小型: GAP , KTG
通用: DPG-plus , PGB
长行程: SPG , PSH

定心机械手:

小型: LOG , ORG
通用: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , 带主轴接口的机械手

SCHUNK 经济型产品系列

实现高效抓取

我们在关注性能的同时还注重经济效益:在保证成本效益的同时获得 SCHUNK 高品质体验。我们针对洁净环境中的所有标准化应用进行了优化。重视机械手的基本特性,确保其在应用中高效运行。

经济型机械手的优势:

  • 可靠的 SCHUNK 品质
  • 更注重基础性能
  • 更大化的经济效益

ICON 经济型平动机械手

张角式机械手:

小型: SGW , SGB

平动机械手:

小型: MPC
通用: JGP-P , PGF
长行程: PFH-mini

定心机械手:

通用: JGZ

现在气动自由定位

应用图片 — PPD

SCHUNK 的 PPD 定位装置使用户现在能够使用气动机械手实现自由定位。其装调非常简单,包括机械手、传感器和定位装置,且使用了预组装的 PLC 功能块,调试简便。对于任何需要灵活性的机械手应用,例如抓取和移动形状尺寸不同或是间距很近的工件,这款产品提供了理想解决方案。

  • 气动机械手的自由定位
    通过预设手指位置,实现节拍时间优化并避免碰撞
  • 可通过调整输出压力来调节抓取力
    以不同的灵敏度抓取工件
  • 机械手卡爪的速度可调整
    降低抓取时产生的冲力,优化工件夹持

转至 PPD