PT 21-3
Griffe base a pendolo
ID 160004
PT 21-3, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technical details
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 97.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing a [mm] | 47.0 |
| Hole spacing b [mm] | 34.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.29 |