arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAJ 30-7 图片仅供参考

SZAJ 30-7

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

ID 138133

SZAJ 30-7, Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de leveringseenheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren"
Productgroep Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 65.0
Lengte L [mm] 79.5
Klemdiepte T [mm] 25.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand b [mm] 30.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 3.4