arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Klauwklemmen voor uitwendige klemming

Klauwklemmen voor uitwendige klemming

Harde klauwklemmen voor O.D. Vastklemmen
Gewichtsreducerende en geharde klauwklemmen van 16MnCr5 staal voor uitwendige klemming met meer grip. De puntige vertanding wordt snel in het werkstukoppervlak gehaakt en klemt het zo betrouwbaar vast.
De leveringseenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, de werkstukaanslagen zijn niet bij de levering inbegrepen.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Hohe Schnittdaten bei fliegender Bearbeitung
    Eine zusätzliche dritte Zahnreihe (ab Futterdurchmesser 200 mm) erlaubt einen höheren Vorschub sowie eine höhere Spantiefe
  • Einsatzgehärtet
    Die gehärtete Oberfläche führt zu weniger Verschleiß an den Zähnen
  • Formschlüssiger Halt des Werkstücks
    Die Übertragung hoher Drehmomente garantiert eine wirtschaftliche Zerspanung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten und hoher Zerspanleistung
  • Hohe Drehzahlen bei geringer Fliehkraft
    Durch geringes Eigengewicht und optimierte Spannkontur kann eine maximale Spannkraft über den gesamten Spannbereich realisiert werden
  • Höchste Flexibilität durch Standardisierung
    Die Kombinationsmöglichkeiten von Grund-, Zwischen- und Aufsatzbacken erweitern den Anwendungsbereich von Standard-Komponenten um bis zu 50 %
  • Flexibilität bei den Spannbereichen
    Die Variation der Spannbereiche garantiert deutlich niedrigere Investitionskosten