arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
항공우주 핵심 이미지

SCHUNK의 항공우주 분야

지연과 작별하세요. 생산성의 이륙.

항공우주 산업만큼 기술적으로 가능한 한계에 근접하여 운영되는 산업은 드뭅니다. 티타늄과 같은 소재, 섬세하고 가벼운 구조물, 그리고 엄격하게 인증된 공정은 안정성과 효율성에 대한 높은 요구 사항을 제시합니다. 제조 공정의 인터페이스는 공정의 성공 혹은 중단 여부를 결정합니다.

SCHUNK는 이러한 어려움을 극복할 수 있도록 까다로운 환경에 맞춰 설계된 솔루션을 제공합니다. 당사의 클램핑 및 그리핑 시스템은 구조 부품용 모듈식 클램핑 디바이스부터 터빈 블레이드의 자동화된 핸들링에 이르기까지 최고의 반복 정밀도, 안정적인 공정 제어 및 높은 효율성을 제공합니다.​
그것이 바로 SCHUNK 효과입니다. 우리는 함께 정밀하고 타협 없는 방식으로 귀사의 생산 속도를 높여드립니다.

SCHUNK로 연락하기

SCHUNK 효과를 경험해 보세요:

  • 기계의 가동 시간을 증가시킴​
    설정 시간 단축, 안정적인 설정 및 자동화가 가능한 시스템을 통해 기계 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
  • 자동 조종 장치처럼 신뢰할 수 있는 프로세스​
    귀하의 부품 품질을 보증하고 가공 전 소재부터 완제품에 이르기까지 재현 가능한 공정을 제공합니다.
  • 전체 프로세스 체인을 위한 단일 파트너​
    표준 제품부터 고객 맞춤형 엔지니어링에 이르기까지, 당사는 전 세계 항공우주 프로젝트를 지원하고 고객의 응용 분야에 정확히 맞는 솔루션을 개발합니다.

엔진 부품은 가공하기 어려운 고강도 초합금으로 만들어집니다. 이곳은 높은 열 부하와 엄격한 허용 오차가 만나는 지점입니다.
SCHUNK는 저진동 가공부터 재현 가능한 치수 정확도에 이르기까지 제조 요구에 맞는 공정 신뢰성의 솔루션을 제공합니다.

엔진 부품 가공

터빈 로터

터빈 로터의 경우, 모든 가공 단계에서 런아웃 정밀도와 강성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 견고하고 정밀한 SCHUNK 클램핑 솔루션은 진동을 줄이고, 설치 시간을 단축하며, 공정 신뢰성을 향상시킵니다.​

공정‑신뢰성이 보장되는 엔진 제조에 대한 귀사의 부가가치

  • 복잡성을 관리하기 쉽게 만들기​
    정교한 클램핑 솔루션은 까다로운 형상과 다단계 공정에 안정적으로 적응합니다.​
  • 전체 가공 공정 전반에 걸친 효율성​
    안정적인 워크피스 클램핑, 짧은 설정 프로세스 및 강력한 툴홀더는 엔진 제조에서 유휴 시간을 줄이고 생산성을 향상시킵니다.
  • 공정의 안전성​
    재현 가능한 정확성과 간단한 조작은 안전 중심 부품에 대한 신뢰를 구축합니다.

엔진 가공에 대한 솔루션을 요청

착륙 시 발생하는 모든 하중을 견딜 수 있도록, 섀시 부품은 티타늄이나 고강도강의 견고한 구조물로 제작됩니다. ​이러한 크고 무거운 부품을 정밀하게 가공하는 것이 관건입니다.
SCHUNK는 높은 체결력을 위한 클램핑 포스 블록부터 최소한의 변형으로 공작물을 고정하는 모듈식 클램핑 시스템에 이르기까지 적합한 클랭핑 솔루션을 제공합니다.

섀시 부품 가공​

샤클

샤클은 엄격한 공차와 형상 결합의 힘 전달이 필요합니다. 규정된 지지점과 윤곽에 맞춘 표면을 갖춘 당사의 클램핑 솔루션은 변형을 최소화하고, 설치 시간을 단축하며, 재현 가능한 공정을 보장합니다.​

정밀한 섀시 생산을 위한 귀사의 부가가치​

  • 견고한 단조 블랭크의 정밀 가공 ​
    정확한 위치 지정과 반복 가능한 클램핑으로 크고 견고한 공작물의 엄격한 공차를 보장합니다.​
  • 모듈형 설계로 인한 유연성​
    당사의 클램핑 시스템은 공작물별 설계와 모듈형 구조를 갖추고 있습니다. 모듈식 설계 덕분에 유사 부품군을 동일한 장치에 쉽게 고정할 수 있습니다.​
  • 안정적인 가공 공정​
    견고한 설계와 높은 파지력으로 고강도 소재를 사용하여 진동 없는 가공과 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.​

섀시 구성 요소의 클램핑 개념에 대해 논의하십시오.

프레임, 리브 또는 대형 알루미늄 부품 등 어떤 용도든 구조 공학은 경량 구조와 대형 치수를 결합합니다. 얇은 벽체를 가진 경우가 많은 진동에 민감한 이러한 부품을 제조하려면 세심한 주의가 필요합니다.
SCHUNK는 재료 스트레스를 방지하고 사이클 타임을 단축하는 공정 신뢰성과 유연성을 갖춘 구성을 제공합니다.​

민감한 구조 부품 생산에 있어 귀사의 부가가치​

  • 처리 시간 단축​
    더 빠른 설정과 더 적은 클램핑 작업으로 전체 생산 공정이 빨라집니다.​
  • 높은 유연성​
    클램핑 솔루션은 다양한 부품 크기, 배치 규모 및 형상에 쉽게 적응합니다.​
  • 일정한 공정 안정성​
    저변형 클램핑과 간편한 취급으로 얇은 벽 구조물에서도 재현 가능한 품질을 보장합니다.​

전문가와 함께 응용 분야 검토

VERO-S Aviation으로 구조 부품 고정​

SCHUNK VERO-S 항공용 클램핑 장치는 SCHUNK VERO-S 퀵-체인지 팔렛 시스템의 특수 베어링 덕분에 전체 클램핑 구성을 빠르고 독보적으로 효율적으로 조정할 수 있게 해줍니다.

항공우주 산업의 효율성은 개별 부품이나 생산 단계만으로는 달성되는 것이 아니라, 전체 생산 공정 전반에 걸친 이러한 요소들의 조화로운 상호작용을 통해 달성됩니다.
개별 부품 그 이상의 가치를 생각하는 SCHUNK: 세팅 시간 최소화부터 완전 자동화된 생산에 이르기까지 전체 공정 체인을 최적화합니다. 함께 여러분이 잠재력을 최대한 발휘하고 생산성을 한 단계 더 높일 수 있도록 보장합니다.​

프로세스 최적화를 위한 솔루션​

줄어든 설정 시간

성공 요인인 설정 시간 최소화: VERO-S는 귀사의 제조 요구 사항을 충족하는 범용 인터페이스입니다. VERO-S는 3축, 4축 또는 5축 가공 센터, 소형 기계 또는 포털 기계 등 수동 또는 자동 공정을 위한 모든 기계에 적용할 수 있습니다.

공정 신뢰성이 보장되는 선삭 작업​

당사의 제품 포트폴리오는 높은 체결력과 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 제품군을 제공합니다. ROTA 선반 척은 섬세한 링의 정밀 가공부터 비대칭 부품의 견고한 고정에 이르기까지, 다양한 터닝 애플리케이션에서 공정의 안정성을 보장합니다.

저진동 금속 절단

높은 진동 감쇠력과 강력한 파지력의 만남:​ 당사의 유지보수가 간편한 제품 라인업은 별도의 외부 세팅 장비 없이도 최상의 표면 품질을 제공합니다. TENDO Slim 4ax와 같은 주요 제품은 5‑축 가공에서 접근성을 향상시키고 복잡한 항공우주‑ 구조물을 가공할 때 공구 수명을 연장시켜 줍니다.

강력한 툴홀딩과 워크홀딩​

당사의 툴홀딩과 워크홀딩은 높은 힘을 이용해 티타늄 및 알루미늄 가공에 필요한 요구 사항을 충족합니다. 5축 가공에서 복잡한 형상의 수동 로딩이든, 대량의 공작물의 자동화 로딩이든, 당사는 가장 적합하고 신뢰할 수 있는 툴홀딩과 워크홀딩을 제공합니다.​

자동화

항공우주 자동화 분야의 파트너: SCHUNK는 자동화된 공작물 적재부터 복잡한 클램핑 형상을 처리하는 작업까지 자동화 공정에 적합한 솔루션을 제공합니다.​

프로세스 최적화 솔루션에서의 부가가치​

  • 유휴 시간 감소, 가동 시간 증가​
    빠른 팔레트 교체 기술과 적절한 툴홀딩과 워크홀딩을 결합하면 설치 과정을 단축하고 생산 유연성을 높일 수 있습니다.
  • 생산성 향상​
    정밀한 클램핑 디바이스와 강력한 툴홀더를 통해 안정적인 가공과 더욱 효율적인 절삭 파라미터를 구현할 수 있습니다.​
  • 다음 단계: 자동화​
    표준화된 인터페이스와 모듈형 시스템은 자동화된 프로세스와 확장 가능한 생산 개념의 기반을 만듭니다.

최적화 가능성 논의하기

SCHUNK 효과를 경험해 보세요:

부담 없는 견적을 요청하시고 함께 시작해 보세요!

전화: +49-7133-103-2555
이메일 쓰기

글로벌 항공우주 사업 개발​