arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFA 315-C5 Illustrazione simile

SFA 315-C5

Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

ID 154112

SFA 315-C5, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Incastro a croce
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Interspazio: 26 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 12.0
标签宽度 S [mm] 26.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 150.0
高度 H2 [mm] 144.0
长度 L [mm] 145.0
孔距 a [mm] 75.0
孔距 b [mm] 54.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 17.5
如果与 SCHUNK EWB-MT 315 基爪一起使用