arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TS 10 Vergelijkbare illustratie

TS 10

Enkele T-moer

ID 148106

TS 10, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Max. aantrekmoment: 60 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Hoogte H [mm] 20.3
Hoogte H1 [mm] 9.3
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 60.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).