arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA-HT mini 20

SPA-HT mini 20

夹持销

ID 1393004

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定心销
  • 适用于高温应用
技术参数:
  • 夹持力 M6(最高 200 °C): 15 kN
  • 夹持力 M6(200 - 520 °C): 6 kN
  • 夹持力 M8(最高 200 °C): 25 kN
  • 夹持力 M8(200 - 520 °C): 10 kN
  • 重量: 0.03 kg
变型 定心销
重量 [kg] 0.03

标配范围
定位销、安装螺钉