arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MPG-plus

MPG-plus

Kleinteilegreifer
2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Wälzführung der Grundbacken

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Kreuzrollenführung
    für präzises Greifen durch spielarme Grundbackenführung
  • Grundbacken doppelt wälzgeführt
    dadurch reibungsarm und leichtgängig
  • Optimierte Tragzahl
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Antriebskonzept Ovalkolben
    für maximale Greifkräfte
  • Magnetschalterabfrage
    für maximale Prozesssicherheit
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in vier Anschraubrichtungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Kompakte Baumaße
    für minimierte Störkonturen in der Handhabung
  • NEU: lebensmittelkonforme Schmierung
    als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Optionale Adapterplatten
    ermöglichen die stirnseitige Befestigung des Greifers
  • Präzisions-Version P
    für höchste Genauigkeit
  • Version FPS für flexiblen Positionssensor
    Diese Version ist vorbereitet für die Verwendung mit dem flexiblen Positionssensor FPS und ermöglicht die Abfrage von mehreren Greifpositionen.
  • Schutzhüllen-Version HUE
    Schützt den Greifer umfassend gegen äußere Einwirkungen
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.