arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PZV

PZV

四指定心机械手
多指机械手,用于两指或三指不能满足的场合

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung
    für präzise Handhabung
  • Keilhakenprinzip
    für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Umfangreiches Sensorzubehör
    für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition

Optionen und spezielle Informationen

  • Auf Anfrage können auch Zwischengrößen angeboten werden. Beachten Sie, dass ein Vierfingergriff mechanisch überbestimmt ist und unter Umständen zu einem Zwei- oder Dreifingergriff führen kann.
  • Druckreduzierung bei Zwei-Finger-Einsatz des PZV 160 und 200
    Bei Einsatz des 4-Finger-Zentrischgreifers PZV 160 und 200 als (doppelter) 2-Finger-Parallel-Greifer muss der Betriebsdruck auf maximal 5 bar reduziert werden.
  • Integrierter Sperrluftanschluss
    erschwert das Eindringen von Schmutz in den Greifer
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.