arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-P

TCU-P

Compliance
Pour la compensation de déviations de position et d'emplacement mineures avec des applications de montage et de manipulation

Avantages - Vos bénéfices

  • Compensation des tolérances dues à la pièce et des imprécisions de position
    risque de blocage réduit, les forces d'assemblage nécessaires sont réduites et l'usure de la pièce et du système de manipulation est minimisée
  • Montage direct des pinces
    aucune plaque interface supplémentaire nécessaire
  • Conception compacte
    hauteur et poids réduits
  • Verrouillage pneumatique
    longue durée de vie des élastomères, unité rigide lors du déplacement
  • Détection du verrouillage
    pour des séquences de processus sûres et des temps de cycle plus courts

Options et informations particulières

  • Détection du verrouillage
    par détecteur magnétique
  • Raccordements
    Deux raccordements pour tuyau
  • Température ambiante
    -10 °C à 90 °C
  • Pression d'utilisation
    de 4 à 8 bars
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.