NSE mini 90-25-V10
夹持模块
ID 1313269
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准夹持模块
停产信息:产品特性:
停产信息:产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 单向防扭转保护
- 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”
- 尺寸: Ø90 x 25 mm
- 下拉力: 1.5 kN
- 下拉力,带增压: 6 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 1.3 kg