ROTA NCS 315/6 Z220-KV
无通孔的六爪动力卡盘
ID 865040
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 六爪杠杆式卡盘
- 紧密密封
- 基爪的主动下拉
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 7.7 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 卡爪下拉: 0.3 mm
- 摆动补偿: ± 2 mm
- 最大夹持力*: 80 kN
- 最大启动力: 48 kN
- 最大旋转速度: 2200 1/min
- 重量: 67 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 80.0 |
| 最大启动力 [kN] | 48.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.7 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.3 |
| 杆长度 [mm] | 53.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 2 |
| 重量 [kg] | 67.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%