THL-S plus 400 M-B
带侧面液压缸的中心架
ID 825534
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准中心架
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 手动润滑
- 球面滚子
- 夹持范围: 35 - 245 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.05 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 535 m/min
- 重量: 110 kg
技术细节
| Schmierungsart | Manuelle Schmierung |
|---|---|
| Laufrollen | ballig |
| Min. Spann-Ø [mm] | 35.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 245.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 15.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.05 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.01 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 535.0 |
| Gewicht [kg] | 110.0 |