arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

伸出长度 (L1) [mm]
Comprimento de projeção do porta-ferramentas a partir do fuso da máquina.


As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
A modificação dos comprimentos requer produtos especialmente fabricados, o que resulta em um aumento dos custos de produção.
机身直径长度 (L4) (取决于 L1) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
最大夹紧长度 (L2) (取决于 L4) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
可选芯片钻孔
Inserção subsequente ou adicional de um furo para chip no porta-ferramentas de acordo com o padrão de interface relevante.

Um furo para chip é necessário para acomodar um chip portador de dados.
安装数据载体芯片选件
O suporte de dados é usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas.

A primeira entrada descreve o código do tipo do chip (por exemplo, BIS-C-122-04/L).
A segunda especificação descreve a capacidade máxima de memória do chip (por exemplo, 511 bytes)
选项零(同心度调整)
O erro de concentricidade do porta-ferramentas, ferramenta e fuso da máquina podem ser compensados usando quatro parafusos de ajuste laterais. Isso significa que é possível uma precisão de concentricidade ajustável de quase 0 µm.
冷却流选项(最佳刀具边缘冷却)
O "Cool Flow" permite a refrigeração de periférico usando canais de resfriamento na parede do furo de fixação (D1). O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta
选装冷却管
Os tubos de lubrificante de refrigeração evitam a contaminação do fuso da máquina e protegem o sistema de vedação. Eles são usados para transferência/otimização do suprimento interno de lubrificante de refrigeração dos dispositivos de fixação HSK.
彩色标记选项
A ranhura da pinça da interface do porta-ferramentas pode ser fornecida com codificação de cores, que é selecionada em uma paleta de cores predefinida.

A codificação por cores facilita a rápida identificação e organização de ferramentas e porta-ferramentas.

A codificação por cores pode ser usada para atribuir porta-ferramentas a diferentes linhas de produção, por exemplo.
TENDO 执行键(用于夹紧液压刀柄)
Chave inglesa sextavada com cabo cruzado para fixação e desaperto de hastes de ferramentas em mandris hidráulicos.

Se isso estiver selecionado, a quantidade corresponde à quantidade do pedido.
Entretanto, a chave de acionamento é desmarcada por padrão.
符合性声明
O documento fornecido confirma por escrito que os produtos entregues foram fabricados e testados de acordo com documentos válidos (desenhos, normas, especificações, desvios aprovados).


平衡协议
Nos documentos fornecidos são registrados tanto os parâmetros de configuração do processo de balanceamento quanto os resultados da medição do desequilíbrio residual de cada porta-ferramenta individual.


定制化刀柄

订购数量件
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.