arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

配置状态
Basis
U configureert het product met behulp van het standaardprogramma.
Voor opties/accessoires kunnen extra kosten in rekening worden gebracht - die in aanmerking komt voor korting.

Op maat
Uw selectie vereist een aangepaste implementatie (buiten het standaardprogramma).
Bijkomende kosten/extra kosten worden apart in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor korting.
Prijs op aanvraag - kortingen alleen beschikbaar op basis van hoeveelheid (volumekortingen) -
伸出长度 (L1) [mm]
Uitstekende lengte van de gereedschapshouder vanaf de machinespindel.


De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
Voor het aanpassen van de lengtes zijn speciaal gefabriceerde producten nodig, waardoor de productiekosten toenemen.
机身直径长度 (L4) (取决于 L1) [mm]

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De lengte (L4) kan alleen worden gewijzigd nadat de uitstekende lengte (L1) is gewijzigd.
最大夹紧长度 (L2) (取决于 L4) [mm]
Komt overeen met de maximale invoerdiepte van de gereedschapshouder in het klemgat.

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De klemlengte (L2) kan alleen worden gewijzigd nadat de lengte (L4) is gewijzigd.
可选芯片钻孔
Achteraf of bijkomend toevoegen van een chipgat in de gereedschapshouder overeenkomstig de relevante interfacenorm.

Er is een chipgat nodig voor een chip met gegevensdrager.
安装数据载体芯片选件
De gegevensdrager wordt gebruikt om gegevens te verzamelen en voor een duidelijke classificatie van gereedschapshouders in een identificatiesysteem voor gereedschapshouders.

De eerste aanduiding beschrijft de typecode van de chip (bijv. BIS-C-122-04/L)
De tweede specificatie beschrijft de maximale geheugencapaciteit van de chip (bijv. 511 bytes)
选项零(同心度调整)
De uitloopfout van de gereedschapshouder, het gereedschap en de machinespindel is te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant. Dit betekent dat een instelbare rondloopnauwkeurigheid van bijna 0 μm mogelijk is.
冷却流选项(最佳刀具边缘冷却)
Dankzij de "Cool Flow" is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand van het klemgat (D1) te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
TENDO 执行键(用于夹紧液压刀柄)
Inbussleutel met dwarsgreep voor het op- en ontspannen van de gereedschapschachten in de hydraulische gereedschapshouders.

Als dit is geselecteerd, komt de hoeveelheid overeen met de bestelhoeveelheid.
De bedieningstoets is echter standaard gedeselecteerd.
符合性声明
Het geleverde document bevestigt schriftelijk dat de geleverde producten zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met geldige documenten (tekeningen, normen, specificaties, goedgekeurde afwijkingen).


平衡协议
In de meegeleverde documenten worden zowel de instelparameters van het balanceerproces als de meetresultaten van de resterende onbalans van elke afzonderlijke gereedschapshouder vastgelegd.


定制化刀柄

订购数量件
TENDO P HSK-C50 Ø16x80
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.