arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GPN M6-T14 图片仅供参考

GPN M6-T14

标准手动夹持系统的附件

ID 490547

product.stock.stockLevelStatus.inStock
标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 精密 T 形螺母
  • 用于在机床工作台上精确定位和安装手动虎钳。
  • 适用于: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
技术参数:
  • 适用于T 型槽: 14 mm
  • 螺纹 : M6
  • 重量: 0.07 kg
Thread M6
Suitable for T-slot [mm] 14.0
Weight [kg] 0.07

Scope of delivery
Precision T-slot nuts, including screws