arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
码垛模块 NSA3

码垛模块 NSA3

托盘模块
免维护、完全密封的快换模块,用于第三代的自动化高端堆垛。

利点と特長

  • 内蔵されたモニターおよびリフティング機能により、これは、特に自動生産に適合するように開発されました。
    荒加工においても最大のプロセス信頼性を発揮
  • すべてのモジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能
    増圧器の追加は不要
  • ショートテーパを介した位置決め
    0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス
  • 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
    そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能
  • 形状フィット、自己保持型ロック
    圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます
  • 腐食のない完全密閉されたモジュール
    長寿命、最高の加工信頼性
  • デフォルトでターボ機能内蔵
    引き込み力が最大 360% 高まることで機械の性能を最大限活用し、効率が向上
  • 非常にフラットな構造
    機械空間を最大限に活用
  • クリーニング機能を内蔵
    フラットな加工面の切屑またはクーラントなし

オプション、その他

  • ハイエンドパレタイジング用の極めてフラットなオートメーションモジュール
    SCHUNKは、工作機械の自動ローディングに特化したハイエンドのパレタイジングモジュールVERO-S NSA plusをさらに開発し、新世代のNSA3に移しました。クランピングモジュールは広範な SCHUNK VERO-S モジュールシステムの一部で、効率的なワーククランピングが可能です。NSA3はNSAプラスと100%互換性がありますが、これは1:1での互換性があるということです。
  • 高い剛性と寸法安定性
    NSA3 120は、ターボ機能作動時に3,000 Nまたは10,000 Nという高いプルダウン力を発揮するほか、モジュール本体の寸法安定性が高いため、剛性にも優れています。これは、 NSA3によって高い傾斜モーメントと横力も安定して吸収することができるということを意味します。アプリケーションに応じて、どんな数でもモジュールを組み合わせが可能です。繰り返し精度は0.005 mm 未満です。円錐形のフィッティングにより、クランプリングはモジュールに偏心または傾斜角度で取り付けることができるため、特に簡単になっています。
  • 初期設定で統合されたモニタリング
    初期設定では、「モジュール開」や「モジュール閉」などのすべてのモニタリング活動がモジュールに統合されるていますクランプリングは、外径の4つの平らな面にかかっており、動的圧力モニタリングによって制御されます。気密封止とステンレス鋼の設計により、モジュールは耐用期間中のメンテナンスが不要です。