arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPK 220 SV90°

SPK 220 SV90°

Caixas de castanha

ID 812161

Versão padrão da caixa de castanhas

Características do produto:
  • Caixa de castanhas não perfurada
  • Largura de trilha possível: 180 - 220 mm
  • Largura da ranhura em T possível: 22 - 28 mm
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dados técnicos:
  • Faixa de ajuste da castanha de placa: 90 mm
  • Força de fixação máx.: 68 kN
  • Máx. torque: 330 Nm
  • Peso: 52.7 kg
Observação
  • As caixas de castanhas são fornecidas sem furos de fixação.
  • No caso de um pedido, a bitola e a barra transversal são adaptadas à placa frontal relevante.
  • Para ajustes específicos do cliente, é necessário um desenho da mesa
  • O modelo de etapas correspondentes só pode ser baixado através do PARTcommunity.
Serração 3/32" x 90°
Força de fixação máx. [kN] 68.0
Máx. torque [Nm] 330.0
Faixa de ajuste da castanha de placa [mm] 90
Min. largura do medidor [mm] 180.0
Máx. largura do medidor [mm] 220.0
Min. Ranhura em T [mm] 22.0
Máx. Ranhura em T [mm] 28.0
Peso [kg] 52.7

Escopo de fornecimento
Caixa de castanhas, parafusos de montagem, porcas de colarinho, travessa (adaptada à placa frontal), parafusos de olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem chave de boca