arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR

ROTA NCR

Chuck automático sin paso de barra
chuck para torno automático de 6 garras, con compensación de fuerza centrífuga, para una sujeción sin deformaciones, de componentes con poco grosor de pared. También disponible con sistema de compensación de fuerza centrífuga adicional.

Ventajas y beneficios

  • Chuck automático para torno de precisión con palanca acodada, para los requisitos de calidad más exigentes
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Alto grado de rendimiento del sistema de palanca acodada
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Alimentación a través del paso de barra (lubricante o aire), preparado como opción estándar en la carcasa del chuck
    Flexibilidad según la aplicación
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Disponible opcionalmente con compensación de fuerza centrífuga
    Pérdida mínima de la fuerza de sujeción, en altas RPM
  • Sujeción resistente a la deformación, en piezas de poca pared
    Alto grado de redondeado en las piezas
  • Óptima precisión de sujeción, en piezas no redondas
    Ideal para piezas de fundición en bruto
  • El anillo de maquinado facilita y perfecciona la adaptación de las mordazas
    Manipulación sencilla y rápida durante la adaptación
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Chuck de compensación de 6 mordazas para la sujeción sensible a la deformación de piezas de pared delgada
    El chuck de compensación para torno con 6 garras, se basa en un movimiento pendular, por pares de garra de sujeción. Dos garras base siempre están conectadas con una pieza pendular. El resultado es un centrado de la pieza entre seis puntos de contacto, que se pueden ajustar por pares. De esta manera se logra un centrado óptimo, incluso de piezas en bruto, sin que la pieza se deforme.
  • Como resultado, se pueden sujetar con poca deformación especialmente las piezas sensibles a esta, como los anillos de pared fina. Los chucks ROTA NCR siguen estando disponibles en los tamaños Ø 165 mm y Ø 200 mm. Con efecto inmediato, la versión sellada ROTA NCR-A abarca todos los tamaños superiores. Gracias al nuevo concepto de sellado se logran intervalos de mantenimiento más largos.