arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS2

MFRS2

应用方形磁极技术的电磁吸盘
带有全新 ePaper 状态显示的电永磁吸盘,可清晰显示夹紧状态

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Neue ePaper-Statusanzeige
    Visuelle Anzeige des Spannzustandes für eine zuverlässige Spannung und maximale Prozesssicherheit
  • 5-seitige Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung
    Höhere Genauigkeit durch einmaliges Aufspannen und beste Zugänglichkeit der Maschinenspindel
  • Gleichmäßig permanente Magnetspannkraft über das gesamte Werkstück
    Deformations- und vibrationsarmes Spannen der Werkstücke
  • Vibrationsarmes Spannen
    Verbesserte Oberflächen und deutlich steigende Präzision
  • Deformationsfreies Spannen
    Keine Deformation und innere Kräfte im Werkstück aufgrund der Spannkraft
  • Steuereinheit kompatibel mit Maschinensteuerung
    Auch für automatisierte Anwendungen einsetzbar
  • Baukastenprinzip
    Je nach Anwendung oder Maschinentyp können die Magnetspannplatten im Baukastenprinzip kombiniert und erweitert werden
  • Spannen innerhalb weniger Sekunden
    Minimale Rüstzeiten und Steigerung der Produktivität
  • Modernste Elektropermanent-Technologie für einmalige Energiezuführung für MAG/DEMAG-Vorgang
    Energieeffizientes und zuverlässiges Spannen der Werkstücke

Optionen und spezielle Informationen

  • Magnetspannplatten mit neuer ePaper-Statusanzeige
    MAGNOS MFRS steht seit jeher für kraftvolles Spannen ferromagnetischer Werkstücke und zeichnet sich durch ein tief eindringendes Magnetfeld aus – ideal für anspruchsvolle Fräsanwendungen. Die neue Generation MFRS2 verfügt nun über eine am Markt einzigartige ePaper-Statusanzeige, die dem Maschinenbediener ganz eindeutig signalisiert, ob die Magnetspannplatte aktiviert oder deaktiviert ist. In Kombination mit der MAGNOS App, in der die Bearbeitung simuliert werden kann, werden alle Unsicherheiten aus dem Weg geräumt. Wie bisher können mit Polverlängerungen große Werkstücke von fünf Seiten ohne Störkontur gespannt werden, sowie je nach Anwendung und Werkzeugmaschine die Möglichkeit, mehrere Magnetspannplatten miteinander zu kombinieren und zu erweitern.