arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 01 400V/50Hz Vergelijkbare illustratie

KEH plus 01 400V/50Hz

Regeleenheid

ID 420650

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid voor het modulaire systeem KEH plus
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Geschikt voor alle magnetische klauwplaten van het type MFRS2, MFPS, MFRS en MFR
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
  • Regeling van de SCHUNK-statusweergave
  • Om een magnetische klemplaat te bedienen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 350 x 300 x 130 mm
  • Aantal kanalen: 1
  • Gewicht: 9.5 kg
Elektrische aansluiting:
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 50 Hz
  • Bescherming: 32 A
Communicatie-interfaces
  • 3-polige PLC Easy-aansluiting
  • 78-polige PLC-aansluiting (hoogwaardige automatisering)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Aansluiting 1x 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Besturing magnetische klauwplaat Max. 1
Netspanning 400 V / 50 Hz
Gewicht [kg] 9.5

Levering
Bedieningseenheid met magnetische folie aan de achterkant, aansluitkabel 32A met aansluitconnector (5 meter), aansluitkabel voor PLC (5 meter), gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring; zonder aansluitkabel, zonder handmatige afstandsbediening en zonder PLC-kast en -kabel