arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GSW-V20-SND080 图片仅供参考

GSW-V20-SND080

真空机械手,带主轴接口

ID 309122

真空机械手,带主轴接口 GSW-V, 尺寸: 20, 气动,液压

  • 最高环境温度: 90 °C
  • 柄径: 20 mm
  • 吸盘尺寸: 80 mm
  • 吸力: 400 N
重量 [kg] 0.19
撤离时间 [s] 1.1
放下时间 [s] 0.7
吸力 [N] 400.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
最大允许转速 (RPM) [1/min] 20.0
额定压缩空气工作压力 [bar] 6.0
压缩空气额定流速 [l/min] 300.0
压缩空气最小运行压力 [bar] 4.0
压缩空气最大运行压力 [bar] 8.0
压缩空气最低流速 [l/min] 220.0
额定冷却液工作压力 [bar] 40.0
冷却液额定流量 [l/min] 25.0
最小冷却液工作压力 [bar] 20.0
冷却液的最大工作压力 [bar] 60.0
额定真空 [bar] -0.8
最小真空 [bar] -0.6
嗓音等级 [dB(A)] 90.0
直径 D [mm] 89.0
高度 Z [mm] 130.0

产品系列的常规说明

吸垫
非常适用于光滑表面,连接期间具有阻尼效果且吸取阶段具有行程效果。 特殊吸盘可根据要求提供。

次数
所示时间取决于传动介质的流速以及由此产生的电阻。

工作原理
文丘里喷嘴

外壳材料

主轴接口材料
铝合金

吸盘材料
NBR-60

启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
装配和操作手册