arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-Z-200-3-MV Abbildung ähnlich

TCU-Z-200-3-MV

Ident.-Nr. 324856

Unità di compensazione della tolleranza TCU-Z, Dimensioni: 200, con bloccaggio, Collegamento diretto con*: PZN-plus 200

  • Peso del pezzo: 60 kg
  • Forza Fz max: 800 N
  • Forza Fd max.: 5000 N
Uzamčení se zamykáním
Tvrdost elastomeru [Shore] 68.0
Vychýlení X [°] ± 1
Vychýlení Y [°] ± 1
Vychýlení Z [°] ± 1
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 2.75
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Uzamykací moment Mx [Nm] 100.0
Uzamykací moment My [Nm] 100.0
Uzamykací moment Mz [Nm] 50.0
Uzamykací síla Fz [N] 800.0
Max. síla Fd [N] 5000.0
Přímá připojení na* PZN-plus 200
Průměr D [mm] 200.0
Výška Z [mm] 36.2
Max. moment Mx [Nm] 160.0
Max. moment My [Nm] 160.0
Max. moment Mz [Nm] 140.0
* také vhodné pro další chapadla se stejným šroubovým připojením

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Détection
par détecteur magnétique

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Matière
Matériau élastomère

Corps
Alliage d'aluminium

Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot

Garantie
24 mois