arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ERD 04-40-D-D-2 图片仅供参考

ERD 04-40-D-D-2

ID 331222

微型旋转装置 ERD, 尺寸: 04, 电动, 气动和电气通道, 行程测量系统接口: DRIVE-CLiQ, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 扭矩: 0.4 Nm
  • 额定电流: 0.43 A
  • 能源供应: 530 V
  • IP 防护等级: 40
旋转角度 [°] > 360
额定转矩 [Nm] 0.4
峰值扭矩 [Nm] 1.2
最大旋转速度 [1/min] 600.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.008
重复精度 [°] 0.01
重量 [kg] 1.2
最低环境温度 [°C] 10.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 40
洁净室等级 ISO 14644-1 2
洁净室等级:ISO 14644-1 2015
力 Fx max. [N] 150.0
力 Fz max. [N] 150.0
力矩 My max. [Nm] 2.5
中间电路电压 [V] 530.0
额定电流 [A] 0.43
最大电流 [A] 1.29
编码器系统 编码器(绝对)
行程测量系统接口 DRIVE-CLiQ
SIL 认证 2
气路连通数量 2.0
最大工作压力 [bar] 6.0
电气通道的数量 4.0
最大直流电压 [V] 60.0
最大电流 [A] 1.0
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

洁净室等级 ISO 14644-1:2015

外壳材料
铝合金,涂层

传动装置
扭矩电机,三相

行程测量系统
绝对路径测量系统,多圈版本,配备 HIPERFACE®、EnDat2.2 和 DRIVE-CLiQ 接口(通过 EnDat 2.2 协议 + 信号转换器)

传动控制器
可提供博世(IndraDrive、IndraDrive CS)和西门子(Sinamics S120)驱动器参数设置方面的咨询。为其他驱动控制器提供电机数据表。应要求提供调试支持。

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月