CLM
Kompaktní pojezd
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Lineární osa s optimalizovanou délkou, s pneumatickým pohonem a předpjatými křížovými válečkovými ložisky, bez vůle
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Hlavní princip zkřížených válečků a pevné konstrukce
zajišťují vysokou nosnost a přenosnost koncových poloh ve všech montážních polohách - Přepjatá křížová válečková vedení
Tzn. zcela bez házivosti - Vysoká nosnost
Ve všech směrech vkládání - Standardizované montážní otvory a připojovací rozměry stejné pro řadu LM
pro různé kombinace s jinými komponenty z modulárního systému - Tlumiče nárazu a bezkontaktní snímače integrované do projekčních ploch
Pro pohyby bez vibrací a monitorování koncové polohy - Zámek tyče prostřednictvím upínací kazetou
pro bezpečnost v případě nouzových zastavení - Vrtací vzor na zadní straně (od CLM 25)
To znamená, že to lze použít jako zvedací jednotku
Možnosti a zvláštní informace
- Verze zámku tyče
brání pádu konstrukce v případě náhlého výpadku energie. Tento modul lze standardně kombinovat s mnoha prvky z modulárního systému. Rádi zodpovíme vaše otázky. - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.