LM 100-H075
ID 314063
- Max. zdvih: 75 mm
Technické údaje
| Zdvih [mm] | 75.0 |
|---|---|
| rozšíření výkonu [N] | 294.0 |
| zatáhnout sílu [N] | 226.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Průměr pístu [mm] | 25.0 |
| Průměr tyče [mm] | 12.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] | 4.9 |
| Celková délka [mm] | 270.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 6 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 1999 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.6 |
| Koncepce pohonu | Válec pístnice |
| Délka X [mm] | 270.0 |
| Šířka Y [mm] | 65.0 |
| Výška Z [mm] | 60.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 50.0 |
| Max. moment My [Nm] | 43.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 21.5 |
| Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] | 44.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 1352.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty jednoho zatížení. Pokud se současně vyskytuje více než jedna síla nebo jeden moment, je třeba vypočítat a vyhodnotit aplikaci pomocí Toolboxu. Sílu Fy lze vypočítat pouze pomocí Toolbox.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Provozní doby
jsou čisté časy pohybu pojezdu nebo základního těla. Čas pro přepnutí ventilů, čas pro naplnění hadice nebo doby odezvy PLC do nich nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách pomocí tlumičů nárazů.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Vedení
Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Tlumič nárazu a ovladač bezkontaktního snímače
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání