SFL
Palheta giratória em miniatura
Unidade giratória de palheta em miniatura para tarefas de rotação leves de até 180°
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Design compacto
devido ao design quase em forma de cubo, vários módulos podem ser montados em paralelo - Ajuste flexível do ângulo de rotação de 0 -180°
isso resulta em uma gama versátil de aplicações - Ajuste fino do ângulo de rotação
para ajuste sensível das posições finais - Poderoso
para massas e inércias ainda maiores devido à variante com amortecedores hidráulicos - Alta vida útil e excelente sincronização
devido à usinagem das superfícies de rolamento
Opções e informações especiais
- As posições finais da unidade giratória de palhetas SFL podem ser ajustadas em qualquer lugar entre 0° e 180° devido ao inovador conceito de batente traseiro.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.