arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SFL-64-S-090 유사 그림

SFL-64-S-090

ID 304569

소형 스위블 베인 SFL, 크기: 64, 공압, 피드 스루 없음, 회전 각도: 90 °, 말단 위치 조정 능력: 90 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼

  • 토크: 3.6 Nm
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 90
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehmoment [Nm] 3.6
Schutzart IP 52
Eigenmasse [kg] 0.71
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.11
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 51.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Max. zul. Massenträgheit des Aufbaus 500.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Länge X [mm] 64.0
Breite Y [mm] 73.5
Höhe Z [mm] 76.0
Moment My max. [Nm] 0.5
Max. Kraft axial Fz max. [N] 50.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Material Schwenkflügel
Stahl

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Schwenkflügel

Lieferumfang
Zentrierhülsen, Zentrierstifte, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage