arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRM 12-H-180-90-M-4P Illustration similaire

SRM 12-H-180-90-M-4P

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 1482208

Universalschwenkeinheit SRM, Baugröße: 12, pneumatisch, pneumatische Durchführung

  • Drehwinkel: 180 °
  • Endlageneinstellbarkeit: 90 °
  • Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
  • Drehmoment: 0.75 Nm
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehwinkel [°] 180
Drehmoment [Nm] 0.75
Drehmoment Mittelstellung [Nm] 0.45
Anzahl Zwischenstellungen 1 x M (pneumatisch)
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 0.56
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 15.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Durchmesser Anschlussschlauch 3 x 1.8 x 0.6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 2015
Wiederholgenauigkeit [°] 0.03
Durchmesser der Mittenbohrung [mm] 8.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.003
Moment My max. [Nm] 5.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 330.0
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Min. Druck in der Fluiddurchführung [bar] -0.8
Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] 8.0
Max. Volumenstrom Durchführung (bei 6 bar) [l/min] 40.0
Version mit Mediendurchführung ja
Die vollständigen bzw. ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend im Katalog oder unter schunk.com.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Schwenkeinheit in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage