SWO-MT14A-K
Elektrisches Durchführungsmodul
ID 9948446
Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: MT14, Schnellwechselkopf, Kopfseite
- Anzahl Elektrodurchführungen: 14
Technické údaje
| Passend an | Schnellwechselkopf |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Leistung |
| Eigenmasse [kg] | 0.34 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| IP Schutzklasse | IP65 (nur in gekoppeltem Zustand) |
| Anzahl Pin-Kontakte | 14.0 |
| Nennstrom [A] | 13.0 |
| Wechselstrom [V AC] | 500.0 |
| Gleichstrom [V DC] | 700.0 |
| Elektrischer Anschluss | Amphenol MS Gewindeverschluss Stecker, 19-polig |
| Abgang elektrischer Anschluss | tangential |
| Besondere Eigenschaften | Kabelabgang rechts |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.