SWO-R32W-K
Modul pro průchod elektrických signálů
ID 9942418
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: R32, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru
- Počet elektrických průchodů: 32
Technické údaje
| Convient pour | Changeur côté robot |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Signal |
| Poids [kg] | 0.29 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Indice de protection IP | IP65 (uniquement lorsque connecté) |
| Nombre de contacts | 32.0 |
| Courant nominal [A] | 3.0 |
| Courant alternatif [V AC] | 250.0 |
| Raccordement électrique | Prise mâle Amphenol PT avec verrouillage à baïonnette, 36 contacts |
| Sortie raccordement électrique | radial |
| Caractéristiques spécifiques | Deux câbles intégrés avec connecteur droit M8 (codé A, 3 contacts), pour connexion des détecteurs de verrouillage et déverrouillage. |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.