SWO-RK19-A
Modul s elektrickými prechodmi
ID 9965783
Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: RK19, Adaptér rýchlej výmeny, Strana adaptéra
- Počet elektrických prechodov: 19
Technické údaje
| Vhodné pre | Adaptér rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.19 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Počet pinových kontaktov | 19.0 |
| Nominálny prúd [A] | 3.0 |
| Striedavý prúd [V AC] | 150.0 |
| Electrická prípojka | Zásuvka so závitovým uzáverom M23 Intercontec |
| Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
| Osobitné vlastnosti | - |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.