NI
Indukční přibližovací snímače
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Pro kontrolu aktuálního stavu automatizačních prvků se používají indukční bezdotykové spínače. Přibližovací spínače NI jsou nabízeny s 30cm lisovaným kabelem nebo s přímým připojením.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Montáž pomocí držáků
pro snadnou a rychlou montáž - Verze s LED displejem
pro ovládání spínací polohy přímo na snímači - Verze se standardním konektorem
pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu - Velmi pružný kabel ve verzi PUR
pro dlouhou provozní životnost - Přibližovací snímače pro zapuštěnou montáž
pro nízké rušivé kontury v aplikaci
Možnosti a zvláštní informace
- Vysoká třída ochrany
IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit. - Napájení
10 - 30 V DC při < 15 % zbytkového zvlnění - Typ spínání
PNP - Záruka
24 měsíců