arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CPS 510-K-S

CPS 510-K-S

IDnr. 1613306

Automatic tool changers CPS, Size: 510, Change head, pneumatic

  • Lock sensing: integrated
  • Force Fz max.: 62000 N
Verzia Štandardná verzia
Snímanie zaistenia integrované
Zaisťovacia sila [N] 62000.0
Sila pružiny (ovládací piest) [N] 710.0
Presnosť opakovania [mm] 0.015
Hmotnosť [kg] 19.7
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] 2.5
Max. povolený ofset osi XY [mm] ± 2
Max. povolený uhlový offset XY [°] ± 0.7
Max. povolený uhlový offset Z [°] ± 1
Prípojka na strane robota ISO 9409-1-200-12-M16
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.5
Max. prevádzkový tlak [bar] 7.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Schéma skrutkových pripojení L2 strana A, L strana B/C/D, 2 x J strana B/D
Plocha pre priskrutkovanie ovládacieho modulu Strana A
Doba otvárania [s] 0.1
Doba uzatvárania [s] 0.5
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 1080.0
Max. dynamický moment Mx [Nm] 10000.0
Max. dynamický moment My [Nm] 10000.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 4500.0
Max. statický moment Mx [Nm] 30000.0
Max. statický moment My [Nm] 30000.0
Max. statický moment Mz [Nm] 13500.0
Sila Fx max. [N] 35000.0
Sila Fy max. [N] 35000.0
Sila Fz max. [N] 62000.0
Max. dynamická sila Fx [N] 11800.0
Max. dynamická sila Fy [N] 11800.0
Max. dynamická sila Fz [N] 20500.0

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Minimálny tlak
Minimálny tlak je minimálny prevádzkový tlak, ktorý je potrebný na zaistenie systému. Tento tlak musí byť počas prevádzky neustále prítomný.

Samodržná funkcia
Automatický menič nástrojov má samodržnú funkciu, ktorá zabraňuje pádu nástroja v prípade poklesu tlaku. Výmennú hlavu a výmenný adaptér možno oddeliť pomocou pneumatickej aktivácie piesta.

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
piestom ovládané guľôčky s integrovanou pružinou (na podporu zaistenej polohy piesta)

Prenos médií
Variabilné vďaka pripojeniu prechodových modulov, v závislosti od veľkosti jednotky

Kryt
Telo pozostáva z vysoko pevnej hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou z tvrdého kovu. Funkčné diely sú vyrobené z kalenej nehrdzavejúcej ocele.

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie