arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CDB-8-11-ATC Podobné zobrazení

CDB-8-11-ATC

Odjehlovací nástroj

ID 1435108

Odjehlovací nástroj CDB, Velikost: 008, žádný pohon

  • Kompenzace Z: 8 mm
  • Max. síla Fz : 67 N
Max. kompenzační úhel X [°] ± 5.5
Max. kompenzační úhel Y [°] ± 5.5
Kompenzace Z [mm] 8.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.09
Hadice pro připojení vzduchu 4 mm
Upínač nástrojů Upínač čepele pro odjehlovací nástroje typu B, C, D, E a F
Výměna nástrojů Automatický
Fixování os integrované
Min. radiální kompenzační síla [N] 25.0
Max. radiální kompenzační síla [N] 76.0
Min. axiální kompenzační síla [N] 13.0
Max. axiální kompenzační síla [N] 67.0
Min. kompenzační tlak [bar] 1.0
Max. kompenzační tlak [bar] 4.1
Průměr D [mm] 66.7
Výška Z [mm] 193.7
Max. síla Fx  [N] 76.0
Max. síla Fy  [N] 76.0
Max. síla Fz  [N] 67.0

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.

Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka

Záruka
24 měsíců