arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339

Tornillo de retención

ID 23003032

Tažný čep AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339
  • Pojistný čep s průchozím otvorem, JIS-BT 6339 45°
  • Průměr D1: 15 mm
  • Délka L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
a [°] 45.0
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 0.2

Provedení
Pojistný čep s průchozím otvorem, JIS-BT 6339 45°