KMR HSK 80
Chladící trubice
ID 9799135
KMR HSK 80, Chladící trubice
- Pro rozhraní: HSK 80
- Průměr: 14 mm
- Závit : M20x1.5
Technické údaje
| 面向接口 | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 13.5 |
| L2 [mm] | 39.5 |
| G | M20x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.032 |
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895