arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Porta-pinça ER Mini

Porta-pinça ER Mini

Porta-pinça ER Mini
O porta-pinça ER Mini é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas em pinças de acordo com a norma DIN ISO 15488-B. Devido à ampla faixa de fixação das pinças, várias tolerâncias de haste podem ser fixadas. O porta pinça ER Mini também possui um contorno de interferência otimizado, além de fornecer excelente acessibilidade à peça.
A porca de fixação está incluída no escopo de fornecimento.
Všechny filtry
38 výsledků
1367338
HSK-A 63 
-
70 mm / 2.8" 
23002735
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1313315
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
23002986
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
23003626
JIS-BT 40 
-
100 mm / 3.9" 
23003629
JIS-BT 40 
-
160 mm / 6.3" 
23005118
SCHUNK CAPTO C6 
-
100 mm / 3.9" 
23005119
SCHUNK CAPTO C6 
-
160 mm / 6.3" 
1367372
SK 40 
-
70 mm / 2.8" 
23002276
SK 40 
-
100 mm / 3.9"