arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 11 HSK-F 63x100 Illustration similar

ER 11 HSK-F 63x100

ER collet chucks

ID 1357897

ER 11 HSK-F 63x100, Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: HSK-F 63
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie Kleštinový upínač ER
Řada Kleštinový upínač ER
Rozhraní upínače nástrojů HSK-F 63
Norma upínače držáku DIN 69893-6
Upínací velikost ER ER 11
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
Projekční délka L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 74.0
G M8x1
Vlastní hmotnost [kg] 0.83
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu

Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání