arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FDB-900 Podobné zobrazení

FDB-900

Odjehlovací vřeteno

ID 322240

Odjehlovací vřeteno FDB, Velikost: 900, pneumatický

  • Kompenzace XY: 9.1 mm
  • Max. kompenzace X: ± 9 mm
  • Max. kompenzace Y: ± 9 mm
전원 [W] 900.0
최대 보정 X [mm] ± 9
최대 보정 Y [mm] ± 9
축 고정 volitelně přes seřizovací šrouby
권장 보정 경로 [mm] ± 5
최소 보정력 [N] 28.9
최대 보정력 [N] 86.7
최소 보정 압력 [bar] 1.0
최대 보정 압력 [bar] 4.1
공회전 속도 [1/min] 25000.0
작동 압력 [bar] 6.2
소음 방출 [dB(A)] 78
공회전 시 공기 소모량 [l/s] 11.8
정지 시 공기 소모량 [l/s] 19.0
콜렛 ER-11
콜릿 직경 [mm] 6.0
중량 [kg] 3.4
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 35.0
직경 D [mm] 107.2
높이 Z [mm] 272.2
포스 Fx 최대 [N] 89.0
포스 Fy 최대 [N] 89.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로

작동
공압식, 여과된 압축 공기(10미크론) 사용: 건조 및 비윤활

보증
24개월