arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MEF-F-A1-100 270x45 图片仅供参考

MEF-F-A1-100 270x45

应用平行磁极技术的电磁吸盘

ID 1393252

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 没有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 270 x 45 x 60 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 8 mm + 6 mm
  • 最大夹持力*: 75 N/cm²
  • 连接: 4-PIN
  • 通道数量: 1
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 6 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 45.0
Max. clamping force [N/cm²] 75.0
Pole pitch 8 mm + 6 mm
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Weight [kg] 6.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity