arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207588

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S bajonetovým zámkem
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Délka: 59 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada Bajonet WZS GZB-S
Rozhraní upínače nástrojů WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Upínací průměr D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Provedení
S bajonetovým zámkem

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání