arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
S3A-G5 100 Podobné zobrazení

S3A-G5 100

3osá úchopová čelist

ID 1471166

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 3osá úchopová čelist
  • Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
Technické údaje:
  • Rozměry: 50 x 36 x 26 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.16 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
幅 [mm] 50.0
高さ [mm] 26.0
適合タイプ 100
重量 [kg] 0.16

納品内容
3軸ジョー、取付けネジなし