arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
S3A-G5 200 類似のイラスト

S3A-G5 200

3軸グリップジョー

ID 1471186

システムジョー、標準

特長:
  • 3軸グリップジョー
  • グリップステップとグランドクランプフェイス付き
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2ジョークランプ(サイズ:200)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 102 x 63 x 40 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 2.21 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 15.6 - 118.6 mm
  • Grip-Stufe: 26.6 - 129.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 64.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 75.6 - 178.6 mm
宽度 [mm] 102.0
高度 [mm] 40.0
适用于 200
重量 [kg] 2.21

标配范围
3 轴夹爪;无安装螺纹