SG5A-F 125-44.5-33
5osé čelisti
ID 1374779
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá čelist, pevná
- Vhodné pro: KSC3-K 125
- Rozměry: 125,4 x 44,5 x 33 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 44.5 |
| 높이 [mm] | 33.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.9 |