SBS-S-C 185
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703863
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné pouzdro s rozprašovacími tryskami
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Chladicí kapalinu lze aplikovat přímo na obrobek pomocí integrované rozprašovací trysky
- Vhodné pro: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Průměr: 32 mm
- Vlastní hmotnost: 1.2 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 28.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 34.0 |
| ØG [mm] | 41.0 |
| H | M6x10 |
| 중량 [kg] | 1.2 |