arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFD-SP 40 Podobné zobrazení

GFD-SP 40

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 433600

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Standardní upínací čepy
  • Nerezová ocel
Technické údaje:
  • Přídržná síla M10: 45 kN
  • Přídržná síla M12: 65 kN
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
유지력 M10 [kN] 45.0
유지력 M12 [kN] 65.0
재료 스테인리스강
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 마운팅 나사